JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 952.1 Douilles à serrage Acier, pour indicateurs de position

Photo

GN 952.1 Douilles à serrage, acier, pour indicateurs de position
ELESA original design
code: RB51/RB52

Description du produit

Information

Grâce aux douilles à serrage GN 952.1, les indicateurs de position peuvent être adaptés pour accepter différents diamètres de broche plus petits.

Les douilles à serrage sont fournies avec une vis de fixation.

Spécifications

Acier
noirci


Vis sans tête en inox DIN 916,
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 952.1 Douilles à serrage, acier, pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1f7d2H7
Alésage
l1d3l2pour les indicateurs de position
10B 6B 8-----203,22,5GN 955
14B 6B 8B 10B 12---204,253,5GN 954 / GN 9054
20B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16205,54,5GN 953 / GN 9053 / GN 9153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,41
plus TVA 0,84 €
brute 5,25 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.