JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.5 Manettes de serrage Acier zingué

Photo

GN 99.5 Manettes, acier

Description du produit

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


Arbre soudé bout à bout


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 99.5 Manettes, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2l2
63M 8161012,530,560
80M 102012153776
100M 122514194695
125M 1632182558,5119
160M 2040203173152

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,31
plus TVA 0,44 €
brute 2,75 €
En stock
Poids: 0,042 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.