Sauterelles
Les sauterelles pneumatiques ressemblent aux sauterelles manuelles en termes de conception et de dimensions. Elles fonctionnent selon le principe de la genouillère, mais elles sont actionnées pneumatiquement plutôt que manuellement.
En raison du principe de la genouillère, la sauterelle reste fermée même après une perte d'air comprimé.
Les sauterelles ayant avec un aimant permanent intégré dans le piston (codage M) permettent de détecter la position d'extrémité au moyen de capteurs.
Sauterelles de puissance
Les sauterelles de puissance permettent d'obtenir des forces de serrage élevées même avec des sauterelles de petite taille, ce qui se traduit par une consommation d'air plus faible et une réduction du poids.
Les propriétés cinématiques des sauterelles de puissance sont conçues de manière à ce que la force de serrage obtenue en position serrée soit conservée même après une perte d'air comprimé.
Toutes les sauterelles de puissance sont pré-équipées pour la détection de la position d'extrémité via un capteur.
Sur demande, toutes les sauterelles de puissance et leurs accessoires peuvent être commandés avec un revêtement anti-adhérent servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion.
Vérins de serrage pivotants
Les vérins de serrage pivotants se distinguent des autres sauterelles par leur action cinématique. Les mouvements de serrage consistent en un pivotement initial de 90° et un mouvement linéaire vers le bas, suivis d'un mouvement de serrage linéaire pour le serrage de la pièce de travail.
Les vérins de serrage pivotants sont utilisés lorsque le point de serrage doit être librement accessible par le haut pour l'insertion et le retrait de la pièce de travail.
En général, les vérins de serrage pivotants sont équipés de boîtiers rectangulaires ou cylindriques.
Les vérins de serrage pivotants à boîtier rectangulaire (version bloc) sont en outre équipés d'un piston à anneau magnétique, ce qui les rend adaptés à la détection de la position d'extrémité au moyen d'un capteur.