Getriebe

Kegelradgetriebe GN 3971 und Schneckengetriebe GN 3975 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine wartungsfreie und einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden.
Diese Vorteile zeichnen die Getriebe von Ganter aus:
- wartungsfrei
- lange Lebensdauer
- hohe Laufruhe
- gekapseltes Gehäuse und somit gegen Staubeintritt geschützt
- geringes Umkehrspiel
- mehrere Befestigungsmöglichkeiten
Zahnräder

Zahnräder und Zahnstangen aus Polyamid für die Vorrichtungs-Mechanik kommen bevorzugt zum Einsatz, wenn hohe Drehmomente bei geringen Drehzahlen übertragen werden. Unter anderem bei Verpackungsmaschinen, bei Anlagen der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittelproduktion. In Kombination werden die Komponenten dazu verwendet, Rotationsbewegungen in Linearbewegungen oder umgekehrt umzuwandeln. Gleichfalls lassen sich synchrone, symmetrische oder auch proportionale Bewegungsabläufe leicht realisieren, wie sie z. B. für Spannbacken, Greifer oder Gleichläufe benötigt werden.
Kreuzgelenkwellen

Kreuzgelenkwellen übertragen Drehbewegungen bzw. Drehmomente von Wellen, die mit veränderlichem Winkel, Versatz und Abstandsmaß zu einander stehen können. Es stehen unterschiedliche Werkstoffe sowie Ausführungen mit Gleitlager und für höhere Anforderung mit Nadellager zur Verfügung. Der Längenausgleich wird durch eine Keilwelle erreicht, die in einer Schiebehülse geführt ist.
Wellenkupplungen

Eine Wellenkupplung stellt die Verbindung zwischen treibenden und getriebenen Wellen her, um dabei eine Drehbewegung bzw. Drehmomente zu übertragen. Beispielsweise werden so Wellen von Motoren und Getrieben zu einer Antriebseinheit kombiniert.
Neben der primären Aufgabe, Drehmomente zu übertragen, erfüllen flexible Wellenkupplungen weitere wesentliche Aufgaben:
- Wellenversätze und Fehlausrichtungen ausgleichen
- Rundlauffehler und Axialbewegungen aufnehmen
- Schwingungen und Stöße dämpfen
Wellenkupplungen werden in unterschiedlichsten Einsatzgebieten verwendet. Das Spektrum reicht von einfachen Antrieben bis hin zu komplexen Steuer-, Regelungs- und Messtechnikanwendungen.