Vaihteet

Kylkipyörävaihteet GN 3971 ja matopyörävaihteet GN 3975 voivat siirtää suuria vääntömomentteja erittäin pienistä mitoistaan huolimatta. Niitä voidaan helposti käyttää monissa eri sovelluksissa, eivätkä ne vaadi huoltoa.
Ganterin vaihteistoissa on seuraavat edut:
- Huoltovapaa
- Pitkä käyttöikä
- Erittäin hiljainen toiminta
- Kapseloitu kotelo pölyn pääsyn estämiseksi.
- Pieni takaisku peruutettaessa
- Enemmän asennusvaihtoehtoja
Hammaspyörät

Polyamidista valmistetut hammaspyörät ja hammastangot ovat suositeltavia mekanismeissa, joiden tulee välittää suuria momentteja alhaisilla nopeuksilla. Tällaisia ovat muun muassa pakkauskoneet ja kemian- ja lääkealan valmistajat sekä elintarviketuotanto. Komponentit yhdistetään, jotta ne muuntavat pyörivän liikkeen lineaariseksi liikkeeksi, ja päinvastoin. Niillä voidaan helposti suorittaa synkronoituja, symmetrisiä ja jopa suhteutettuja liikkeitä, kun niitä käytetään kiinnitysleuoissa, pitimissä tai komponenttikokoonpanoissa.
Yleiskäyttöiset nivelakselit

Nivelakselit yleiseen käyttöön välittävät pyörivän liikkeen ja momentin akseleilta, jotka voivat olla vaihtuvissa kulmissa, poikkeamilla ja etäisyyksillä toisiinsa nähden. Saatavilla on lukuisia erilaisia materiaaleja sekä malleja kitkalaakereilla ja neulalaakereilla vaativampaan käyttöön. Pituuden kompensointi toteutetaan ura-akselilla, joka työnnetään liukuholkkiin.