Engrenages

Les réducteurs à engrenages coniques GN 3971 et les réducteurs à vis sans fin GN 3975 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent facilement être utilisés pour une multitude d'applications et ne nécessitent aucun entretien.
Les réducteurs de Ganter présentent les avantages suivants :
- Sans entretien
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux
- Boîtier encapsulé pour éviter l'entrée de poussière
- Faible jeu à l'inversion
- Plus de possibilités de montage
Roues dentées

Les engrenages et crémaillères en polyamide sont particulièrement adaptés aux mécanismes devant transmettre des couples élevés à basse vitesse. Ces applications englobent les machines de conditionnement, les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que la production alimentaire. Il suffit de combiner différents éléments pour convertir les mouvements rotatifs en mouvements linéaires ou vice-versa. Il est ainsi possible de créer aisément des mouvements synchrones, symétriques ou même proportionnels en utilisant des mâchoires de serrage, des pinces de préhension ou des mécanismes mixtes.
Arbres à cardan

Les arbres à cardan transmettent la rotation et le couple d'arbres dont l'angle, l'écart et la distance peuvent être modifiés. Différents matériaux sont disponibles, ainsi que des conceptions avec paliers de friction et avec des paliers à aiguilles pour les exigences supérieures. La compensation de longueur est obtenue avec un arbre cannelé qui est inséré dans un manchon coulissant.
Rotules radiales

Les rotules radiales permettent de positionner avec précision et en douceur les supports pour les scanners, l'éclairage ou les moniteurs autour du point de pivot de la rotule. Grâce à son efficacité, le mécanisme de serrage ne requiert qu'un faible couple pour entraîner une pression de serrage comparativement forte sur la bille.