GN 719 Schaltknöpfe Kunststoff

Original design
code: I.222

Produktbeschreibung

Schaltknöpfe GN 719 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -20°C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 719 Schaltknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3ht1
min.
t2 ±0,5
15M 6-1225163,5
20M 8-1431203,5
26M 8M 101742205
33M 10M 122054408
38M 12-23684511
41M 14M 1625875514

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,71 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 20901
Beschreibung: I.222/25-M6
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 719-15-M6GN 719-20-M8GN 719-26-M8GN 719-26-M10GN 719-33-M10GN 719-33-M12GN 719-38-M12GN 719-41-M14GN 719-41-M16