GN 719 Kupupäiset käyttönupit Muovi

Valokuva

GN 719 Kupupäiset käyttönupit, painettava tyyppi, muovi
Original design
code: I.222

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kupupäisiä GN 719 -käyttönuppeja käytetään usein DIN 319 -pallonuppien sijasta kytkinvivuissa, säätövivuissa jne. Nupit valitaan tällaisiin käyttötarkoituksiin usein ergonomisista syistä.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 719 Kupupäiset käyttönupit, painettava tyyppi, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3ht1
min.
t2 ±0,5
15M 6-1225163,5
20M 8-1431203,5
26M 8M 101742205
33M 10M 122054408
38M 12-23684511
41M 14M 1625875514

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,44
plus ALV 0,27 €
brutto 1,71 €
Varastossa
ELESA Code: 20901
Kuvaus: I.222/25-M6
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 719-15-M6GN 719-20-M8GN 719-26-M8GN 719-26-M10GN 719-33-M10GN 719-33-M12GN 719-38-M12GN 719-41-M14GN 719-41-M16

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.