JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719 Pomos de maniobra Plástico

Foto

GN 719 Pomos de maniobra, tipo de montaje a presión, plástico
Original design
code: I.222

Descripción del producto

Información

Los pomos de maniobra GN 719 se utilizan con mucha frecuencia en lugar de los pomos esféricos DIN 319 en palancas de maniobra, actuadores de varilla, etc. A menudo se opta por utilizar pomos de maniobra para estas aplicaciones por razones ergonómicas.

Especificación

Plástico
Duroplast (resina fenólica PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 719 Pomos de maniobra, tipo de montaje a presión, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3ht1
mín.
t2 ±0,5
15M 6-1225163,5
20M 8-1431203,5
26M 8M 101742205
33M 10M 122054408
38M 12-23684511
41M 14M 1625875514

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,38
más IVA 0,26 €
bruto 1,64 €
En stock
ELESA Code: 20901
Descripción: I.222/25-M6
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).