Diseño seguro de cajones y puertas con asas encastrables

Un asa encastrable sirve para abrir tapas, puertas o cajones. El asa encastrable discurre a nivel con la superficie del elemento que abre. De ese modo, no sobresale y el componente es particularmente seguro.

Las asas encastrables se pueden montar fácil y rápidamente desde la parte de accionamiento o desde la parte posterior.

Los materiales habituales de las asas encastrables son el zinc moldeado a presión y el plástico. Para los entornos con elevados requisitos higiénicos, como, por ejemplo, la industria alimentaria, la mejor elección es el asa encastrable de acero inoxidable.

Filtrar productos
Material
Familia de productos

GN 7330

Tiradores tipo cubeta, Zamac, tipo atornillado

GN 7332

Tiradores tipo cubeta de acero inoxidable, tipo atornillado

GN 733

Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico

GN 731.1

Tiradores tipo cubeta, tipo de montaje con presilla, plástico
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales