Varusta vetolaatikot ja ovet turvallisilla upotetuilla vetimillä

Upotettuja vetimiä voidaan käyttää luukkujen, ovien ja vetolaatikoiden avaamiseen. Upotettu vedin asettuu avattavan elementin pinnan tasolle. Näin se ei pistä esiin ja on asennusosana erityisen turvallinen. Vedinallas on helppo ja nopea asentaa joko käyttö- tai

taustapuolelta.

Sinkkipainevalu ja muovi ovat perinteisimmät upotettujen vetimien materiaalit. Hygieenisesti vaativiin kohteisiin, kuten elintarviketeollisuuteen, paras valinta ovat jaloteräksestä valmistetut upotetut vetimet.

Suodata tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

GN 7330 Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)<br />Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 7330

Upotettavat kahvat, sinkkivalu, ruuvattava tyyppi
GN 7332 Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi Tyyppi: A - Asennus käyttäjän puolelta (tunnistenro. 2 neljällä uppokantaruuvilla tiivistämiseen)<br />Tunnistenro.: 1 - ilman tiivistettä<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 7332

Upotettavat kahvat, ruostumaton teräs, ruuvattava tyyppi
GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää<br />Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 733

Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi
GN 731.1 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 731.1

Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi