d1 Ø Einsatz | d2 Gewinde | d3H7 Bohrung mit Nut | s1 Vierkant | s2 Sechskant | b | d4 | d5 | h | l | max. zul. Drehmoment in Nm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M 8 | - | - | - | V 8 | - | - | 22 | 9 | 20 | 11 | 118 | 40 |
17 | M 10 | M 12 | K 10 | K 12 | V 10 | - | SK 12 | 30 | 11 | 26 | 14 | 156 | 70 |
22 | M 14 | M 16 | K 14 | K 16 | V 12 | V 14 | SK 14 | 39,5 | 14 | 33 | 17 | 187 | 130 |
26 | M 20 | - | K 18 | - | V 17 | - | SK 17 | 46 | 17 | 33 | 22 | 219 | 180 |
|
In der Mittelstellung des Schaltnockens ist die Ratschenfunktion ausgeschaltet. Dies bedeutet, es kann in beiden Drehrichtungen ein Drehmoment übertragen, also gespannt oder gelöst werden. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern