d1 Ø Insert | d2 Filetage | d3H7 Alésage K avec rainure de clavette | s1 Carré V | s2 Hexagonal SK | b | d4 | d5 | h | l | max. couple en Nm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M 8 | - | - | - | V 8 | - | - | 22 | 9 | 20 | 11 | 118 | 40 |
17 | M 10 | M 12 | K 10 | K 12 | V 10 | - | SK 12 | 30 | 11 | 26 | 14 | 156 | 70 |
22 | M 14 | M 16 | K 14 | K 16 | V 12 | V 14 | SK 14 | 39,5 | 14 | 33 | 17 | 187 | 130 |
26 | M 20 | - | K 18 | - | V 17 | - | SK 17 | 46 | 17 | 33 | 22 | 219 | 180 |
|
Pour inverser le fonctionnement de cette manette, déplacez la came de commutation de sa position centrale vers la gauche ou vers la droite pour obtenir la fonction requise. Dans la position centrale, la fonction de cliquet est éliminée et la manette peut être utilisée dans les deux sens comme une manette ordinaire. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0