d1 Ø Inserto | d2 Rosca | d3H7 Orificio redondo K con chavetero | s1 Orificio cuadrado V | s2 Hexágono SK | b | d4 | d5 | h | l | par máx. en Nm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M 8 | - | - | - | V 8 | - | - | 22 | 9 | 20 | 11 | 118 | 40 |
17 | M 10 | M 12 | K 10 | K 12 | V 10 | - | SK 12 | 30 | 11 | 26 | 14 | 156 | 70 |
22 | M 14 | M 16 | K 14 | K 16 | V 12 | V 14 | SK 14 | 39,5 | 14 | 33 | 17 | 187 | 130 |
26 | M 20 | - | K 18 | - | V 17 | - | SK 17 | 46 | 17 | 33 | 22 | 219 | 180 |
|
Para invertir la operación de esta cabeza, mueva la leva de su posición intermedia hacia la izquierda o la derecha para realizar la función deseada. La función de carraca se anula en la posición intermedia, y la cabeza puede usarse en ambas direcciones como una cabeza convencional. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto