Palancas de apriete, palancas tensoras

Las palancas con manilla rígidas y las palancas de apriete son cortas y planas y pueden usarse para tareas sencillas de apriete y maniobra.

Filtrar productos
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

DIN 99 Palancas de apriete, acero Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado

DIN 99

Palancas de apriete, acero
DIN 6337 Palancas de bola, acero Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado

DIN 6337

Palancas de bola, acero
GN 212 Palancas tensoras, acero Tipo: B - palanca recta con orificio liso, tol. H7

GN 212

Palancas tensoras, acero