Lukitusvivut, kiristysvivut

Jäykät lukitusvarret ja lukitusvivut ovat lyhyitä ja matalia, ja niitä voidaan käyttää yksinkertaisiin kiinnitys- ja kytkentätehtäviin.

Suodata tuotteet
Materiaali
Pituus (vipu) (alkaen - päättyen) Pituus (vipu)
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

DIN 99 Lukitusvivut, teräs Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

DIN 99

Lukitusvivut, teräs
GN 204 Lyhyet lukitusvivut, teräs Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

GN 204

Lyhyet lukitusvivut, teräs
DIN 6337 Pallovivut, teräs Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

DIN 6337

Pallovivut, teräs
GN 212 Kiristysvivut, teräs Tyyppi: B - suora vipu sileällä reiällä, tol. H7

GN 212

Kiristysvivut, teräs