Niederzugspanner

Niederzugspanner sind unverzichtbare Werkzeuge in der modernen Fertigung und im Maschinenbau. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Werkstücke sicher zu fixieren und garantieren eine präzise Bearbeitung in verschiedenen Anwendungen. Durch ihre Konstruktion und Funktionsweise sind sie

besonders effektiv, wenn es um die Stabilisierung von Bauteilen während des Fertigungsprozesses geht.

GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: E - mit geriffelter Spannbacke<br />Kennzeichen: L - Spannhub durch Linksdrehung

NEU GN 9190

Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel
GN 9190.1 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde Form: E - mit geriffelter Spannbacke<br />Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube

NEU GN 9190.1

Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde
GN 9190.2 Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage Form: E - mit geriffelter Spannbacke<br />Kennzeichen: G - Spannhub mit Kugelspannschraube

NEU GN 9190.2

Niederzugspanner, Stahl, mit Spanngewinde und Auflage