Niederzugspanner

Niederzugspanner sind unverzichtbare Werkzeuge in der modernen Fertigung und im Maschinenbau. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Werkstücke sicher zu fixieren und garantieren eine präzise Bearbeitung in verschiedenen Anwendungen. Durch ihre Konstruktion und Funktionsweise sind sie

besonders effektiv, wenn es um die Stabilisierung von Bauteilen während des Fertigungsprozesses geht.

GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée<br />Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire

NOUVEAU GN 9190

Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique
GN 9190.1 Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée<br />Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable

NOUVEAU GN 9190.1

Pince latéraux, acier, avec filetage de serrage