Niederzugspanner

Niederzugspanner sind unverzichtbare Werkzeuge in der modernen Fertigung und im Maschinenbau. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Werkstücke sicher zu fixieren und garantieren eine präzise Bearbeitung in verschiedenen Anwendungen. Durch ihre Konstruktion und Funktionsweise sind sie

besonders effektiv, wenn es um die Stabilisierung von Bauteilen während des Fertigungsprozesses geht.

GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: E - Con ganascia dentata<br />Codifica: L - Serraggio con rotazione antioraria

NUOVI GN 9190

Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma
GN 9190.1 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio Tipo: E - Con ganascia dentata<br />Codifica: G - Corsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera

NUOVI GN 9190.1

Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio