GN 3380 Anturi paineilmatoimisille lukitsimille / paineilmatoimisille sylintereille

Anturi GN 3380: paineilmatoimisille lukitsimille / paineilmatoimisille sylintereille

Tuotteen kuvaus

GN 3380 -anturi havaitsee magneettimännillä varustettujen paineilmasylintereiden männän asennon. Paineilmalukitsimiin asennetut sylinterit mahdollistavat lukitsimen asennon havaitsemisen tällä anturilla. Kun kytkentäpiste saavutetaan, anturin elektroniikka lähettää korkean signaalin, esimerkiksi koneen valvontaan, ja ilmoittaa myös kyseisen kytkimen tilan integroidulla LED-valolla.

Anturi asennetaan työntämällä se sylinterin uraan ylhäältä käsin. Sivulla olevat pidäkkeet estävät sitä putoamasta pois. Anturi lukitaan paikalleen uraan nopeasti ja luotettavasti kääntämällä kiinnitysruuvia neljänneskierroksen verran.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    Muovi

  • Kaapeli (ulkokuori)
    Polyuretaani PUR
    musta

  • Liitin
    Muovi, 3-napainen

  • Kytkentä pyälletyllä ruuvilla
    Messinki, nikkelöity
    vapaasti pyörivä

  • Lämpötilaväli: -30 ºC - +80 ºC

  • Suojausluokka IP 65 / IP 67

RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (3-napainen, 2 tai 5 metrin pituinen, pidennystä varten)

Piilota tekninen piirros
GN 3380 Anturi paineilmatoimisille lukitsimille / paineilmatoimisille sylintereille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kosketintyyppi

TT-urasylinterille

Kytkentätyyppi

SLiitin
Näytä / piilota sarakkeet
Kaapelin pituus  l metreissäd
0,33

Koonti ja hinta

Kosketintyyppi

Kytkentätyyppi

Kaapelin pituus I (metreissä)
Kosketintyyppi

Kytkentätyyppi

Kaapelin pituus I (metreissä)

Sähköominaisuudet

Lähtötoiminto

Normaalisti avoin (NO)

c1bdd70e-3541-414f-a36c-38bb2ba36921

Lähtötyyppi

PNP

Syöttöjännite

10- 30 V DC

Jatkuva kestovirta Ia

≤ 100 mA

Kytkentätyyppi
Liitin (S)

3-napainen liitin M8x1,
kytkentä pyälletyllä ruuvilla,
PUR-kaapelilla 0,3 m

a1ad2f89-d201-48f7-91be-dfde398e3e57

Kytkentätaajuus

1000 Hz

Tehon kulutus

≤ 8 mA

Jännitteen alenema

≤ 2 V

Suojausluokka

lll

Vastausherkkyys

3 mT

Ylitysetäisyys

10 mm

Hystereesi

< 0,8 mT

Toistettavuus

≤ 0,1 mT

Iskun ja tärinän kestävyys

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

EN 60947-5-2 mukaisesti

Kytkentätilan LED

Kyllä

Napaisuuden vaihdon suojaus

Kyllä

Oikosulkusuoja

Kyllä

Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutukset
CE-merkintä
UL

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 d0a93b16-35f3-4e31-833a-dd7282d0ad1b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,94
plus ALV 5,50 €
brutto 34,44 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85365019
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
GN 3380-T-S-0,3