GN 898.1 Flankenscheiben Stahl, für Schnellspanner

Flankenscheiben GN 898.1: Stahl, für Schnellspanner

Produktbeschreibung

Flankenscheiben GN 898.1 dienen der Anbringung und Positionierung von Andrückelementen an Schnellspannern mit offenem Spannarm. Die jeweils passenden Schnellspanner sind in der Tabelle
aufgeführt.

Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 898.1 Flankenscheiben, Stahl, für Schnellspanner Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
Nennmaß

Istmaß
bhl1l2sfür Schnellspanner
GN 810.10
GN 810.11
Verpackungseinheiten
66,512,54,513,58,51,522010
1010,520,56,92214244010

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d
Werkstoff

Durchmesser d
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,43 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 898.1-6-STGN 898.1-10-ST