GN 898.1 Rondelle flangiate Acciaio, per attrezzi di serraggio rapido

Rondelle flangiate GN 898.1: Acciaio, per attrezzi di serraggio rapido

Descrizione del prodotto

Le rondelle flangiate GN 898.1 trovano impiego nel fissaggio e posizionamento di componenti a pressione su attrezzi di serraggio rapido con braccio di serraggio aperto. Gli attrezzi di serraggio corrispondenti sono elencati nella tabella.

Vengono fornite in confezioni da 10 unità ciascuna.

Specifiche

AcciaioST
Zincata, passivata blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 898.1 Rondelle flangiate, acciaio, per attrezzi di serraggio rapido disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
Misura nominale

Dimensione effettiva
bhl1l2sPer attrezzi di serraggio rapido
GN 810.10
GN 810.11
Unità d'imballaggio
66,512,54,513,58,51,522010
1010,520,56,92214244010

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Materiale

Diametro d
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,20
più IVA 0,23 €
lordo 1,43 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 898.1-6-STGN 898.1-10-ST