GN 898.1 Rondelles à bride Acier, pour sauterelles

Rondelles à bride GN 898.1: Acier, pour sauterelles

Description du produit

Les rondelles à bride GN 898.1 sont utilisées pour fixer et positionner les éléments de compression sur les sauterelles avec bras de serrage ouvert. Les sauterelles concernées sont listées dans le tableau.

Elles sont fournies en unités de conditionnement de 10 pièces chacune.

Spécifications

AcierST
Zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 898.1 Rondelles à bride, acier, pour sauterelles schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Taille nominale

Dimension réelle
bhl1l2sPour sauterelles
GN 810.10
GN 810.11
Unités de conditionnement
66,512,54,513,58,51,522010
1010,520,56,92214244010

Configuration et prix

Diamètre d
Matériau

Diamètre d
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,20
plus TVA 0,23 €
brute 1,43 €
En stock
Unité d'emballage: 10 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 898.1-6-STGN 898.1-10-ST