GN 898.1 Laipalliset aluslevyt Teräs, lukitsimille

Laipalliset aluslevyt GN 898.1: Teräs, lukitsimille

Tuotteen kuvaus

GN 898.1 laipallisia aluslevyjä käytetään paine-elementtien kiinnittämiseen ja kohdistamiseen lukitsimille, joissa on avoin kiinnitysvarsi. Vastaavat lukitsimet on luetteloitu taulukossa.

Ne toimitetaan 10 kappaleen pakkauksissa.

Tekninen eritelmä

TeräsST
Sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 898.1 Laipalliset aluslevyt, teräs, lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Nimellinen koko

Todellinen mitta
bhl1l2sLukitsimille
GN 810.10
GN 810.11
Pakkauskoot
66,512,54,513,58,51,522010
1010,520,56,92214244010

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Materiaali

Läpimitta d
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,20
plus ALV 0,23 €
brutto 1,43 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 898.1-6-STGN 898.1-10-ST