JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.9 Ergot à double anneau pour le montage des doigts d'indexage GN 607.2/GN 607.3

Photo

GN 607.9 Ergot à double anneau pour le montage des doigts d'indexage GN 607.2/GN 607.3

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 607.9 Ergot à double anneau pour le montage des doigts d'indexage GN 607.2/GN 607.3 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
A/F1A/F2
SW14SW16

Configuration et prix

Largeur de clé A/F1
Largeur de clé A/F2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,13
plus TVA 0,40 €
brute 2,53 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO