GN 607.9 Kaksipäinen avain GN 607.2 / GN 607.3 asentamiseen

Kaksipäinen avain GN 607.9: GN 607.2 / GN 607.3 asentamiseen
Piilota tekninen piirros
GN 607.9 Kaksipäinen avain GN 607.2 / GN 607.3 asentamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
A/F1A/F2
SW14SW16

Koonti ja hinta

Avainväli A/F ºº1ºº
Avainväli A/F2
Avainväli A/F ºº1ºº
Avainväli A/F2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,19
plus ALV 0,42 €
brutto 2,61 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059