GN 114.11 Steckbolzen Bolzen Stahl, L-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Produktbild

GN 114.11 Steckbolzen, Bolzen Stahl, L-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Produktbeschreibung

Hinweis

Steckbolzen GN 114.11 mit Axialsicherung werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und
wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die
Sperrstellung zurück. Die Sperrklinken sind nicht zum Griff ausgerichtet.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301


L-Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz
  • Einsatztemperatur bis 80 °C

Druckknopf / Schieber
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Druckknopf: rot
  • Einsatztemperatur bis 80 °C

Buchse
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 114.11 Steckbolzen, Bolzen Stahl, L-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,1l1 +0,4
Kleinstmaß
abd2d3d4d5l2l3l4
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91517,572332,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,91517,58,42332,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918239,830,543,5
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9182311,330,543,5
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,92230,514,238,558
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,82530,514,838,558

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

d2091fd7-b539-4681-aec0-b6dee2082baa

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 114.11
614
828
1038
1261
16113
20187

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,10 €
brutto 13,17 €
Lieferzeit 5-9 Tage
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 114.11-6-10GN 114.11-6-12GN 114.11-6-16GN 114.11-6-20GN 114.11-6-25GN 114.11-6-30GN 114.11-6-35GN 114.11-6-40GN 114.11-6-45GN 114.11-6-50GN 114.11-6-60GN 114.11-6-70GN 114.11-6-80GN 114.11-8-10GN 114.11-8-16GN 114.11-8-20GN 114.11-8-25GN 114.11-8-30GN 114.11-8-35GN 114.11-8-40GN 114.11-8-45GN 114.11-8-50GN 114.11-8-60GN 114.11-8-70GN 114.11-8-80GN 114.11-8-90GN 114.11-8-100GN 114.11-10-15GN 114.11-10-20GN 114.11-10-25GN 114.11-10-30GN 114.11-10-35GN 114.11-10-40GN 114.11-10-45GN 114.11-10-50GN 114.11-10-60GN 114.11-10-70GN 114.11-10-80GN 114.11-10-90GN 114.11-10-100GN 114.11-10-110GN 114.11-10-120GN 114.11-12-20GN 114.11-12-25GN 114.11-12-30GN 114.11-12-35GN 114.11-12-40GN 114.11-12-45GN 114.11-12-50GN 114.11-12-60GN 114.11-12-70GN 114.11-12-80GN 114.11-12-90GN 114.11-12-100GN 114.11-12-110GN 114.11-12-120GN 114.11-16-30GN 114.11-16-35GN 114.11-16-40GN 114.11-16-45GN 114.11-16-50GN 114.11-16-60GN 114.11-16-70GN 114.11-16-80GN 114.11-16-90GN 114.11-16-100GN 114.11-16-110GN 114.11-16-120GN 114.11-16-130GN 114.11-16-140GN 114.11-16-150GN 114.11-20-30GN 114.11-20-35GN 114.11-20-40GN 114.11-20-45GN 114.11-20-50GN 114.11-20-60GN 114.11-20-70GN 114.11-20-80GN 114.11-20-90GN 114.11-20-100GN 114.11-20-110GN 114.11-20-120GN 114.11-20-130GN 114.11-20-140GN 114.11-20-150

Das könnte Sie auch interessieren...