Perni autobloccanti e perni autobloccanti con chiavetta per collegare in modo sicuro componenti sciolti

I perni autobloccanti, i perni autobloccanti a sfere e i perni autobloccanti con coppiglia sono componenti standard in acciaio o acciaio INOX. Vengono utilizzati per collegare tra loro componenti separati. Semplici da usare, sono anche molto affidabili. Questo vale in particolare per i perni

autobloccanti con bloccaggio. Sono disponibili come perni autobloccanti con bloccaggio a sfera o come perni autobloccanti con bloccaggio assiale. Le applicazioni tipiche di questi elementi di collegamento comprendono le attrezzature da palcoscenico, le attrezzature per il fitness o la costruzione di maschere. I perni autobloccanti a sfere Ganter possono essere dotati di un cavetto di ritegno o di una catenella a sfere. Questi garantiscono che i componenti non vadano persi e rimangano dove serve.

Perni autobloccanti con sfere o denti d'arresto

Se gli elementi collegati devono essere separati spesso, la scelta ideale è costituita da un perno autobloccante con sfere o denti d'arresto. Quando sono inserite, le sfere impediscono al perno autobloccante di scivolare fuori dalla sua sede. Per sbloccare il perno è sufficiente premere un pulsante di sblocco sull’estremità del connettore. In questo modo le sfere si spostano e il perno può essere estratto.

Perni autobloccanti con coppiglia o coppiglia a molla

I perni autobloccanti con coppiglia o coppiglia a molla sono semplici e ingegnosi: un foro trasversale all'estremità del perno autobloccante accoglie l’elemento di bloccaggio assiale in filo metallico curvato. È disponibile come accessorio sotto forma di coppiglia a molla o coppiglia. Durante l'uso, il perno non può scivolare fuori dalla sua sede. Per sbloccare il perno autobloccante è sufficiente estrarre la coppiglia o la coppiglia a molla dal perno autobloccante.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro vite (da - a) Diametro vite
Lunghezza (da - a) Lunghezza

GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: M - Con cavità di presa

NUOVI GN 113.30

Perni autobloccanti a sfere, titanio
GN 2342 Perni per montaggi, acciaio INOX Tipo: E - Con rondella con occhiello<br />N° identificativo: 2 - Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024

GN 2342

Perni per montaggi, acciaio INOX