Lukitustapit ja sokalla varustetut lukitustapit irrallisten osien tukevaan kytkentään

Lukitustapit, kuulalukitustapit ja sokalla varustetut lukitustapit ovat teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niitä käytetään erillisten komponenttien liittämiseen yhteen. Ne ovat helppokäyttöisiä ja myös erittäin luotettavia. Tämä pätee erityisesti lukolla

varustettujen lukitustappien yhteydessä. Tarjolla on joko kuulalukituksella tai aksiaalisella lukituksella varustettuja lukitustappeja. Näiden kytkentäelementtien tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat näyttämövarusteet, kuntoiluvarusteet tai jiginvalmistus. Ganterin kuulalukitustapit voidaan varustaa kiinnitysvaijerilla tai kuulaketjulla. Näin osat eivät pääse katoamaan ja voidaan varmistaa, että ne ovat aina siellä, missä niitä tarvitaan.

Lukitustapit kuulalukolla tai säpellä

Jos yhteenliitettyjä elementtejä joudutaan irrottamaan usein, kuulalukolla tai säpellä varustettu lukitustappi on ihanteellinen vaihtoehto. Kun lukitustappi on asennettu paikalleen, kuulat estävät sen liukumisen pois paikaltaan. Lukitustappi vapautetaan helposti painamalla liittimen kärjessä olevaa vapautuspainiketta. Näin kuulat pääsevät liikkumaan ja tappi voidaan vetää ulos.

Lukitustapit sokalla tai jousisokalla

Sokalla tai jousisokalla varustetut lukitustapit ovat äärimmäisen kekseliäitä ja äärimmäisen yksinkertaisia. Taivutetusta metallilangasta valmistettu aksiaalinen lukituselementti asetetaan lukitustapin päässä olevaan poikkireikään. Lukituselementtejä, eli sokkia ja jousisokkia, on saatavissa lisävarusteina. Lukitustappi ei pääse käytössä liukumaan ulos paikaltaan. Lukitustappi vapautetaan yksinkertaisesti vetämällä sokka tai jousisokka pois lukitustapista.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Pultin läpimitta (alkaen - päättyen) Pultin läpimitta
Pituus (alkaen - päättyen) Pituus

GN 113.30 Kuulalukitustapit, titaani Tyyppi: M - Tartuntasyvennyksellä

UUDET GN 113.30

Kuulalukitustapit, titaani
GN 2342 Asennustapit, ruostumaton teräs Tyyppi: E - silmukka-aluslevyllä<br />Tunnistenro.: 2 - ristikkäisreiällä jousisokkaa varten GN 1024

GN 2342

Asennustapit, ruostumaton teräs