GN 114.11 Perni autobloccanti Perno in acciaio, manopola a L in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto)

Perni autobloccanti GN 114.11: Perno in acciaio, manopola a L in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto)

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti GN 114.11 con blocco assiale trovano impiego per fissare, connettere e assicurare rapidamente vari componenti. In genere si utilizzano come bulloni di supporto quando occorre smontarli e rimontarli spesso.

I denti d'arresto rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Rientrano alla pressione di un pulsante; quando vengono rilasciati, la molla di compressione li riporta nella posizione di blocco. I denti d'arresto non sono allineati con la manopola a T.

L’allegato tecnico contiene i coefficienti di carico per la doppia resistenza al taglio (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Acciaio
Zincato, passivato blu


Dente d'arresto
Lamiera di acciaio INOX AISI 304


Manopola a L
Plastica, poliammide (PA)

  • Colore nero
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C

Pulsante/Cursore
Plastica, poliacetale (POM)

  • Pulsante: Colore rosso
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Nascondi disegno tecnico
GN 114.11 Perno autobloccante, perno in acciaio, manopola a L in plastica, con blocco assiale (dente d'arresto) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,1l1 +0,4
Misura minima
abd2d3d4d5l2l3l4
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91517,572332,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,91517,58,42332,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918239,830,543,5
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9182311,330,543,5
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,92230,514,238,558
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,82530,514,838,558

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Diametro d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

d2091fd7-b539-4681-aec0-b6dee2082baa

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 114.11
614
828
1038
1261
16113
20187

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,07
più IVA 2,10 €
lordo 13,17 €
In magazzino
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
GN 114.11-6-10GN 114.11-6-12GN 114.11-6-16GN 114.11-6-20GN 114.11-6-25GN 114.11-6-30GN 114.11-6-35GN 114.11-6-40GN 114.11-6-45GN 114.11-6-50GN 114.11-6-60GN 114.11-6-70GN 114.11-6-80GN 114.11-8-10GN 114.11-8-16GN 114.11-8-20GN 114.11-8-25GN 114.11-8-30GN 114.11-8-35GN 114.11-8-40GN 114.11-8-45GN 114.11-8-50GN 114.11-8-60GN 114.11-8-70GN 114.11-8-80GN 114.11-8-90GN 114.11-8-100GN 114.11-10-15GN 114.11-10-20GN 114.11-10-25GN 114.11-10-30GN 114.11-10-35GN 114.11-10-40GN 114.11-10-45GN 114.11-10-50GN 114.11-10-60GN 114.11-10-70GN 114.11-10-80GN 114.11-10-90GN 114.11-10-100GN 114.11-10-110GN 114.11-10-120GN 114.11-12-20GN 114.11-12-25GN 114.11-12-30GN 114.11-12-35GN 114.11-12-40GN 114.11-12-45GN 114.11-12-50GN 114.11-12-60GN 114.11-12-70GN 114.11-12-80GN 114.11-12-90GN 114.11-12-100GN 114.11-12-110GN 114.11-12-120GN 114.11-16-30GN 114.11-16-35GN 114.11-16-40GN 114.11-16-45GN 114.11-16-50GN 114.11-16-60GN 114.11-16-70GN 114.11-16-80GN 114.11-16-90GN 114.11-16-100GN 114.11-16-110GN 114.11-16-120GN 114.11-16-130GN 114.11-16-140GN 114.11-16-150GN 114.11-20-30GN 114.11-20-35GN 114.11-20-40GN 114.11-20-45GN 114.11-20-50GN 114.11-20-60GN 114.11-20-70GN 114.11-20-80GN 114.11-20-90GN 114.11-20-100GN 114.11-20-110GN 114.11-20-120GN 114.11-20-130GN 114.11-20-140GN 114.11-20-150