GN 347 Sechskantmuttern mit Kugelpfanne

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347:

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 spannen nicht parallele, bis max. 3° geneigte Flächen. Die Mutter ist mit der Kugelpfanne unverlierbar verbunden und ermöglicht so eine sichere, schnelle und rationelle Montage.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 10
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 347 Sechskantmuttern mit Kugelpfanne Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ≈sw
17M 81413
21M 1017,516
24M 1221,518
30M 162824
36M 203530
44M 2442,536

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Außendurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,46 €
brutto 9,16 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900