GN 347 Tuercas hexagonales con zócalo esférico

Descripción del producto

Tuercas hexagonales con zócalo esférico GN 347 pueden usarse para bloquear superficies inclinadas no paralelas de hasta 3°. La tuerca se asegura contra pérdidas y asegura un montaje rápido, fiable y eficiente.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 10
  • pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 347 Tuercas hexagonales con zócalo esférico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud l ≈A/F
17M 81413
21M 1017,516
24M 1221,518
30M 162824
36M 203530
44M 2442,536

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Diámetro externo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,70
más IVA 1,46 €
bruto 9,16 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900