GN 347 Dadi esagonali con sede sferica

Dadi esagonali con sede sferica GN 347:

Descrizione del prodotto

I dadi esagonali con sede sferica GN 347 sono in grado di bloccare superfici oblique non parallele con un'inclinazione fino a 3°. Il dado è fissato per evitarne la perdita e garantire un montaggio rapido, affidabile ed efficiente.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 10
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 347 Dadi esagonali con sede sferica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza l ≈A/F
17M 81413
21M 1017,516
24M 1221,518
30M 162824
36M 203530
44M 2442,536

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Diametro esterno d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,70
più IVA 1,46 €
lordo 9,16 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900