JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4490.1 Montagebleche für Kugelgehäuse von Kugelschnäppern GN 4490, Edelstahl

Produktbild

GN 4490.1 Montagebleche, für Kugelgehäuse von Kugelschnäppern GN 4490, Edelstahl Form: L - L-förmig
Kennziffer: 1 - kurz
Form: L - L-förmig
Kennziffer: 1 - kurz
GN 4490.1 Montagebleche, für Kugelgehäuse von Kugelschnäppern GN 4490, Edelstahl Form: L - L-förmig
Kennziffer: 1 - kurz GN 4490.1 Montagebleche, für Kugelgehäuse von Kugelschnäppern GN 4490, Edelstahl Form: L - L-förmig
Kennziffer: 2 - lang
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Montagebleche GN 4490.1 ermöglichen die Verwendung von Kugelschnäppern GN 4490 in unterschiedlichen Einbausituationen. Die Positionierung wird dabei durch Langlöcher erleichtert.

Ausführung

EdelstahlA4 1.4401
matt gestrahltGS


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50b
Nutensteine GN 50i
Hammerkopfmuttern GN 51b

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 4490.1 Montagebleche, für Kugelgehäuse von Kugelschnäppern GN 4490, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LL-förmig

Kennziffer

1kurz
2lang
Spalten ein-/ausblenden
l1dl2
Kennziffer 1

Kennziffer 2
l3m1m2
Kennziffer 1

Kennziffer 2
m3
Kennziffer 1

Kennziffer 2
m4m5sfür Aluprofile mit Rastermaß
Kennziffer 1



Kennziffer 2
504,22233,518,5409,511715,58,9522030
684,2325121,555111114339,5723040 / 45
805,2-4924,565-11-3111,572-40 / 45

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Länge l1
Form

Kennziffer


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 4490.1-A4-50-L-1-GSGN 4490.1-A4-50-L-2-GSGN 4490.1-A4-68-L-1-GSGN 4490.1-A4-68-L-2-GSGN 4490.1-A4-80-L-2-GS