Türen und Klappen zuverlässig mit dem Schnappverschluss sichern

Ein Schnappverschluss ist ein formschlüssig einrastendes Verriegelungselement für Türen und Klappen. Aufgrund seines Funktionsprinzips ist das Normteil mit herkömmlichen Türbeschlägen zu vergleichen.

Der Schnappverschluss besteht aus einem Grundkörper, mit einem radial angeordneten,

federnd gelagerten Rastelement.

Beim Schließen der Klappe oder Tür wird das keilförmige Rastelement durch die Zarge oder den feststehenden Anschlag zunächst in den Grundkörper des Verschlusses zurück gedrückt. Nach dem die Schließposition erreicht ist, wird das Rastelement durch die Druckfeder hinter den Anschlag beziehungsweise der Zarge in die Verriegelungsposition gebracht. Das Öffnen des Schnappverschlusses erfolgt über einen Druckknopf. Bei Betätigung zieht sich das Rastelement zurück und die Klappe oder Tür lässt sich öffnen.

In dieser Produktgruppe finden Sie neben Schnappverschlüssen auch Türschnäpper, Kugelschnäpper, Fallenverschlüsse, Anschlagriegel und Griffleisten mit Verriegelung.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie

GN 449 Türschnäpper Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff<br />Farbe: SW - schwarz, matt

GN 449

Türschnäpper
GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff<br />Farbe: LG - grau, matt

GN 449.1

Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung
GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 936

Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss
GN 702 Sperrriegel, Zink-Druckguss, mit 4 Raststellungen Form: C - mit Außengewinde<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005

GN 702

Sperrriegel, Zink-Druckguss, mit 4 Raststellungen
GN 720 Anschlagriegel Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 720

Anschlagriegel