GN 123 Punzones para chapa para montar cierres

Punzones para chapa GN 123: para montar cierres

Descripción del producto

Estos punzones para chapa GN 123 permiten al operario perforar fácilmente orificios de fijación en puertas de chapa para montar cierres con orificios cuadrados V14 y V20.

Los punzones para chapa GN 123 son ideales para perforar orificios en chapas de hasta 2 mm de espesor.

Instrucción de montaje
Pretaladrar el orificio d. Recomendamos utilizar una cinta adhesiva con el centro del orificio punzonado y las líneas de referencia marcadas.
Introducir el tornillo de tracción con el punzón.
Colocar la matriz, alinear con las líneas de referencia y mantener en posición con la tuerca hexagonal / punzonar.

Especificación

Acero


Punzón y matriz
templado (56 ÷ 58 HRC)


RoHS

Bajo pedido

Punzones para chapa GN 123.5 para acero inoxidable.

Ocultar dibujo técnico
GN 123 Punzones para chapa para montar cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
s1  +0,1
Orificio cuadrado
e Ø +0,5d
Pretaladrado
s2
espesor máx.
de la chapa
V 14,116,3112
V 20,122,5152

Estructura y precio

Orificio cuadrado s1
Orificio cuadrado s1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
320,41
más IVA 60,88 €
bruto 381,29 €
En stock
Peso: 0,475 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000