GN 123 Peltilävistimet salpalukkojen asentamiseen

Tuotteen kuvaus

Näillä peltilävistimillä GN 123 käyttäjä voi helposti lävistää kiinnitysreikiä peltioviin salpalukkoja varten V14- ja V20 neliöllä.

Peltilävistimet GN 123 sopivat ihanteellisesti reikien lävistämiseen jopa 2 mm paksuiseen peltiin.

Asennusohjeet
Aseta esiporausreikä d. Suosittelemme teipin käyttämistä siten, että lävistysreiän keskus ja viiteviivat näkyvät.
Aseta vetopultti lävistimellä.
Kiinnitä matriisi, kohdista se viiteviivoihin ja kiinnitä paikalleen kuusiomutterilla / säädä lävistettävä reikä.

Tekninen eritelmä

Teräs


Lävistin
karkaistu (56 ÷ 58 HRC)


RoHS

Tilauksesta

Peltilävistimet GN 123.5 ruostumattomille teräslevyille

Piilota tekninen piirros
GN 123 Peltilävistimet salpalukkojen asentamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
s1 +0,1
Neliöreikä
e Ø +0,5d
Ohjausporaus
s2
maks. pellin
paksuus
V 14,116,3112
V 20,122,5152

Koonti ja hinta

Neliöreikäs1
Neliöreikäs1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
320,41
plus ALV 60,88 €
brutto 381,29 €
Varastossa
Paino: 0,475 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000