Kugelgelenke

Kugelgelenke ermöglichen eine präzise und stufenlose Positionierung um den Kugeldrehpunkt von Halterungen für Scanner, Beleuchtungen oder Monitoren. Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

DIN 71802 Winkelgelenke mit Nietzapfen Form: B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel

DIN 71802

Winkelgelenke mit Nietzapfen
DIN 71802 Winkelgelenke, Edelstahl Form: CN - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel

DIN 71802

Winkelgelenke, Edelstahl
GN 782 Kugelgelenke, Stahl Form: KS - Kugel mit Schraube<br />Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde

GN 782

Kugelgelenke, Stahl
GN 782 Kugelgelenke, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: KS - Kugel mit Schraube<br />Kennziffer: 1 - Montageseite mit Innengewinde

GN 782

Kugelgelenke, Edelstahl
GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: A - Kugel mit Innengewinde<br />Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant

GN 784

Kugelgelenke, Aluminium