Rotules radiales

Les rotules radiales permettent de positionner avec précision et en douceur les supports pour les scanners, l'éclairage ou les moniteurs autour du point de pivot de la rotule. Grâce à son efficacité, le mécanisme de serrage ne requiert qu'un faible couple pour entraîner une pression de serrage

comparativement forte sur la bille.

GN 782 Rotules radiales, acier Type: KS - Bille avec filetage mâle<br />N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle

GN 782

Rotules radiales, acier
GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: KS - Bille avec filetage mâle<br />N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle

GN 782

Rotules radiales, inox