Rótulas

Las rótulas permiten posicionar soportes para escáneres, luminarias o monitores de manera precisa y sencilla en torno al vástago de cabeza esférica. Gracias al eficiente mecanismo de apriete, un pequeño par genera una presión de apriete comparativamente fuerte en la esfera.

GN 782 Rótulas, acero Tipo: KS - Esfera con rosca macho<br />N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra

GN 782

Rótulas, acero
GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: KS - Esfera con rosca macho<br />N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra

GN 782

Rótulas, acero inoxidable