JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Lineareinheiten, Verfahrschlitten

Lineareinheiten und Verfahrschlitten erweitern Rohr-Klemmverbinder-Konstruktionen um Einrohr-Linearachsen, deren Verfahr- bzw. Führungsschlitten aus einem Rohr-Klemmverbinder Element hergestellt ist. Damit können Positions-, Neigungs- oder Formatverstellungen sehr einfach durch eine per Handrad angetriebene Spindel vorgenommen werden.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung Lineareinheit
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser

NEU GN 2910 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2920 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2930 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2911 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2921 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Schlitten, konfigurierbar
NEU GN 2931 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Schlitten, konfigurierbar
GN 990.1 Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen für Rastschlitten GN 134.7 / GN 147.7, Aluminium / Edelstahl
NEU GN 4910 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4920 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4930 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4940 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4950 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 4960 Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhängigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6910 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6920 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6930 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6940 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6950 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6960 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6922 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6942 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6962 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
Nichts dabei? Sonderanfertigung