JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Lineaariset toimilaitteet, lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet

Lineaarisia toimilaitteita ja niiden kiinnikkeitä käytetään putki/puristusliitinkokoonpanojen laajentamiseen yhden putken lineaarisilla akseleilla ja lineaaristen toimilaitteiden kiinnikkeillä ja ohjaimilla, jotka on valmistettu putki/puristusliitinelementeistä. Sijaintia, kallistusta tai formaattia voi säätää helposti käsipyöräkäyttöisellä karalla.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Lineaariset toimilaitteet tekninen eritelmä
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta

UUDET GN 2910 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2920 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2930 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2911 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2921 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2931 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 990.1 Rakennusputket, joissa on lukitusreiät, lukittaviin liukuyksiköihin GN 134.7 / GN 147.7, alumiini / ruostumaton teräs
UUDET GN 4910 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4920 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4930 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4940 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4950 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4960 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6910 Tarkkuus kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6920 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6930 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6940 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6950 Tarkkuus Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6960 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavana
UUDET GN 6922 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6942 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6962 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavana
Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset