GN 900.4Placas de montajepara las correderas ajustables GN 900, aluminio
Tipo: A - sin orificios de fijación
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Las placas de montaje GN 900.4 tipo A se usan para instalar accesorios en el lado del operario. El tipo B se usa para instalar una plataforma giratoria GN 900.6.
La placa de montaje puede fijarse simplemente a la corredera sin necesidad de taladrar orificios.
Las placas pequeñas de fijación permiten un ajuste fino adicional de la placa de montaje con la corredera ajustable.
Se incluyen todas las piezas que conforman el kit.
Especificación
Placa de montaje
Aluminio
anodizado, color natural
Tornillo allen ISO 4762
Acero inoxidable
RoHS
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
sin orificios de fijación
B
con orificios de fijación para plataformas giratorias
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84798997
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €