GN 900.4 Asennuslevyt säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

Asennuslevyt GN 900.4: säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini
Tyyppi: A - ilman asennusreikiä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Asennuslevyjä GN 900.4 tyyppiä A käytetään kiinnityselementtien asentamiseen käyttäjän puolelle. Tyyppiä B käytetään kiertoalustan GN 900.6 asentamiseen.

Asennuslevy voidaan yksinkertaisesti kiinnittää liukuosaan eikä ylimääräisiä porauksia tarvita.

Pienillä kiinnityslevyillä voidaan tehdä asennuslevyn ja säädettävän lineaarijohteen hienosäädöt.

Toimitus sisältää kaikki liitossarjan laatimiseen tarvittavat osat.

Tekninen eritelmä

Asennuslevyt
Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Kuusiokoloruuvi ISO 4762
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.4 Asennuslevyt, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman asennusreikiä
Basennusrei’illä kiertoalustoille
Näytä / piilota sarakkeet
b
Liuku-
osan koko
l1d1
Kuusiokoloruuvi
ISO 4762
d2
kuusiokolo-
ruuveille ISO 4762
Tyyppi B
h1h2l2Tyyppi B
tarkoitettu
kiertoalustoille
3041M 2,5-54,235,4-
5067M 35,58758GN 900.6-55
80105M 45,51212,592GN 900.6-80
120145M 55,51613,8131,8GN 900.6-80

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
50,68
plus ALV 9,63 €
brutto 60,31 €
Varastossa
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997
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
GN 900.4-30-41-AGN 900.4-50-67-AGN 900.4-50-67-BGN 900.4-80-105-AGN 900.4-80-105-BGN 900.4-120-145-AGN 900.4-120-145-B