GN 50b Nutensteine Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Produktbild

GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: V - mit Verdrehsicherung
Form: V - mit Verdrehsicherung
GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: V - mit Verdrehsicherung GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: F - mit Verdrehsicherung, mit Feder GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: S - schwer
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutensteine GN 50b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen.

Die Feder der Form F sichert den Nutenstein gegen unerwünschtes Verrutschen in der Nut und erleichtert so die Montage.

Nutensteine der Formen V und F sind an beliebiger Stelle in die Nut einschwenkbar.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Vmit Verdrehsicherung
Fmit Verdrehsicherung, mit Feder
Sschwer
Spalten ein-/ausblenden
Formndbh1h2h3Länge l
V8M 4M 5M 6M 811,63,81-16
V10M 4M 5M 6M 8143,81,5-20
F8M 4M 5M 6M 811,63,81816
F10M 4M 5M 6M 8143,81,51220
S6M 4M 5M 6-9,631-10
S8M 4M 5M 6M 815,842-16
S10M 4M 5M 6M 819,55,55-20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite n
Gewinde d
Form



Werkstoff / Oberfläche

Montagehinweis

MD50b_MT-49557-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 50b-8M4-V-SZGN 50b-8M5-V-SZGN 50b-8M6-V-SZGN 50b-8M8-V-SZGN 50b-10M4-V-SZGN 50b-10M5-V-SZGN 50b-10M6-V-SZGN 50b-10M8-V-SZGN 50b-8M4-F-SZGN 50b-8M5-F-SZGN 50b-8M6-F-SZGN 50b-8M8-F-SZGN 50b-10M4-F-SZGN 50b-10M5-F-SZGN 50b-10M6-F-SZGN 50b-10M8-F-SZGN 50b-6M4-S-SZGN 50b-6M5-S-SZGN 50b-6M6-S-SZGN 50b-8M4-S-SZGN 50b-8M5-S-SZGN 50b-8M6-S-SZGN 50b-8M8-S-SZGN 50b-10M4-S-SZGN 50b-10M5-S-SZGN 50b-10M6-S-SZGN 50b-10M8-S-SZ

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.