GN 10b Aluprofile b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer

Profilgröße: B-454510S
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Aluprofile GN 10b werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenN


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50b
Hammerkopfmuttern GN 51b
Hammerkopfschrauben GN 52b
Abdeckkappen GN 60b
Abdeck- und Einfassprofile GN 70b
Abdeckprofile GN 71b
Transport- und Fußplatten GN 80b

Technische Zeichnung ausblenden
GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Sschwer
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nLänge+1,5 mm
in Meter
Gebinde
Stück
d1d2ks3tRastermaß
303082347,3--2,2930
306082327,3-302,2930
45451023410--612,545
45601023210--612,545
45901023210-45612,545
909010231151045612,545

Artikelauswahl und -konfiguration

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)
Ausführungen

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
112,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 21,37 €
brutto 133,83 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 8,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 6,800 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76042100
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 10b-30308S-N-2-4GN 10b-30308S-N-3-4GN 10b-30608S-N-2-2GN 10b-30608S-N-3-2GN 10b-454510S-N-2-4GN 10b-454510S-N-3-4GN 10b-456010S-N-2-2GN 10b-456010S-N-3-2GN 10b-459010S-N-2-2GN 10b-459010S-N-3-2GN 10b-909010S-N-2-1GN 10b-909010S-N-3-1

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Ï
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.