Neuheiten

Produkte filtern
Produktfamilie
Werkstoff

GN 509.5 Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl<br />Form: A - zylindrisch

NEU GN 509.5

Kugelrollen, Gehäuse Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen
GN 509.6 Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde Werkstoff Gehäuse: S - Stahl<br />Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl

NEU GN 509.6

Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Innengewinde
GN 210 Schaltgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Bohrungskennzeichen: BK - ohne Nabennut, mit Klemmung

NEU GN 210

Schaltgriffe, Zink-Druckguss
GN 22 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), ohne Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht Form (Fußteller): D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten

NEU GN 22

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), ohne Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht
GN 24 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht Form (Fußteller): D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage<br />Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten

NEU GN 24

Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungsbohrungen, Fußteller gedreht
GN 725.3 Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe Einsatz: RT - rot, RAL 3000, matt

NEU GN 725.3

Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline
GN 754 Gabelköpfe, Stahl, mit Außengewinde Form: A - ohne Bolzen

NEU GN 754

Gabelköpfe, Stahl, mit Außengewinde
GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar Form: W - mit Bolzen<br />Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

NEU GN 476.2

Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Länge: l2 (q) - quadratisch

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert - Neue Ausführung NISW
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Bildvarianten: l1 (e) - einseitig verlängert

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert - Neue Ausführung NISW
GN 22892 Transportrollen, Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22892

Transportrollen, Polyamid, leichte Ausführung
GN 22892 Räder, Polyamid Lagerart: G - Gleitlager<br />Form: A - Rad ohne Gehäuse

NEU GN 22892

Räder, Polyamid
GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: M - mittelschwere Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): STE - Stahlblech, verzinkt, mit ESD-Rad

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung
GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): RF - Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung
GN 22884 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22884

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22882 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22882

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22880 Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, Doppelrollen Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): GF - Lenkrolle mit Gewindestift, mit Feststeller<br />Kennzeichen: D - Doppelrollen Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22880

Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, Doppelrollen Ausführung
GN 22880 Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): LF - Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22880

Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22874 Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech

NEU GN 22874

Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech, leichte Ausführung
GN 22873 Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22873

Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 22872 Transportrollen, Laufbelag thermoplastisches Elastomer, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): RF - Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): NI - Edelstahlblech

NEU GN 22872

Transportrollen, Laufbelag thermoplastisches Elastomer, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 22870 Apparaterollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): B - Bockrolle<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung

NEU GN 22870

Apparaterollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 7580 Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Form Innenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung<br />Form Außenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung

NEU GN 7580

Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk
GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: B-404010L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
GN 10b Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer Profilgröße: B-454510S<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10b

Aluprofile, b-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40408L<br />Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben

NEU GN 10i

Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht
NEU GN 6910 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6920 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6922 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit einem Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6930 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6940 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6942 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei gegenläufigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar
NEU GN 6950 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Einzelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6960 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten, konfigurierbar
NEU GN 6962 Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl, mit zwei unabhänigen Doppelschlitten und Kugelumlaufspindel, konfigurierbar