GN 6470 Stützfüße Kunststoff

Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Form: I - gerade

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Stützfüße GN 6470 werden in Kombination mit Siede- bzw. Gewinderohren für die Konstruktion von Transportsystemen oder Arbeitstischen verwendet. Für die Aufnahme von Stell- oder Gelenkfüßen sind unterseitig Gewinde (M 16) vorgesehen.

Ausführung

Fuß
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Klemmset
Edelstahl 1.4301

  • Sechskantschrauben DIN 931
  • Sechskantmuttern DIN 934
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Zubehör

Querverbinder GN 6470.1
Stützköpfe GN 6470.2
Seitenstützköpfe GN 6470.3

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Igerade
YY-förmig
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung

Nenngröße Rohr
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Artikelauswahl und -konfiguration

Form


Bohrung d1
Ausführungen

Form


Bohrung d1

Montagehinweise

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

Stell- oder Gelenkfüße werden gemäß der Skizze montiert.
Dabei darf der maximale Überstand der Stellfüße nicht überschritten werden.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Anwendungsbeispiele

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,43 €
brutto 34,02 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,722 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3