Description du produit
Les embases GN 6470 sont utilisées en combinaison avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. La base est dotée de trous taraudés (M16) permettant d'installer des pieds de réglage ou de nivellement.
Spécifications
Socle
Plastique, polyamide (PA)
- Renforcé de fibre de verre
- Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
- Noir, finition mate
Kit de serrage
Acier inox AISI 304
- Vis à tête hexagonale DIN 931
- Écrous à 6 pans DIN 934
- Rondelles DIN 125
RoHS
Accessoire
Raccords en croix GN 6470.1
Platines de fixation GN 6470.2
Platines de fixation latérales GN 6470.3