GN 6470 Pies de soporte Plástico

Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Tipo: I - gerade

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pies de soporte GN 6470 se usan combinados con tubos de caldera o tubos roscados para construir sistemas de transporte o mesas de trabajo. En la parte inferior existen roscas (M16) para poder alojar pies de nivelación o pies articulados.

Especificación

Base
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Negro, acabado mate

Set de sujeción
Acero inoxidable AISI 304

  • Tornillos de cabeza hexagonal DIN 931
  • Tuercas hexagonales DIN 934
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Accesorio

Conectores perpendiculares GN 6470.1
Cabezales de soporte GN 6470.2
Cabezales de soporte lateral GN 6470.3

Ocultar dibujo técnico
GN 6470 Pies de soporte, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Igerade
YY-förmig
Mostrar / ocultar columnas
d1
Núcleo

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220/EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Estructura y precio

Tipo


Orificio d1
Especificaciones

Tipo


Orificio d1

Información de montaje

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

Los pies de nivelación o articulados se instalan como se muestra en el dibujo.
No debe superarse la proyección máxima de los pies de
nivelación.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Ejemplos de aplicación

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,59
más IVA 5,43 €
bruto 34,02 €
En stock
Peso: 0,722 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3